UWV 95-F/S - Borna pasamuros
1713227

sección 95 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 232 A, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 25 mm, color: gris. Mitad de sujeción exterior con sujeción aérea

Detalles de producto









Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica