UWV 10/S - Borna pasamuros
3073416

sección 10 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 57 A, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 10,1 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal