UW 25/S - Borna pasamuros
3073377

sección 25 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 6 mm2 - 35 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 15,1 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal