CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20100423Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 |