TW 95/ 6-CL - Borna pasamuros
1708757

sección 95 mm2
tipo de conexión Conexión por palanca articulada T-LOX
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por palanca articulada T-LOX, Conexión por terminal, número de polos: 6, corriente de carga: 232 A, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 175 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

El accionamiento por palanca permite una conexión con ahorro de tiempo y marcha suave de conductores grandes
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El receptáculo de bornes abierto 90° permite inclinar el conductor cómodamente
Montaje rápido y sin herramientas en la pared de la carcasa con ayuda de una cuña de fijación