PWO 16-UW - Borna pasamuros
1844387

sección 16 mm2
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 45 °, anchura: 12 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal