PT 4-WE/12 - Borna pasamuros
3044917

Borna pasamuros, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 24, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción de bloques sencilla con variantes de espigas de encaje
Accesorios CLIPLINE complete para un puenteado, comprobación y rotulación sencillos
Alta flexibilidad gracias a bornes individuales alineables
Fácil conexión de los conductores mediante una conexión por resorte push-in rápida
Compensación automática de grosores de paredes mediante el principio de engatillado integrado en el aislamiento