GE 35/2-B
-
Terminal de aparato
2701569
Terminal de aparato, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 125 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 0,75 mm2 - 35 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra contacto de dedos
Montaje con dos tornillos por bloque