GE 10/2-B BU
-
Terminal de aparato
2701573
Terminal de aparato, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: azul
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección contra contacto de dedos
Montaje con dos tornillos por bloque