GE 10/2 - Terminal de aparato
3071049

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Terminal de aparato, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 4, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra contacto de dedos
Montaje con dos tornillos por bloque