G 5/ 2 B - Terminal de aparato
2716305

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Terminal de aparato, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra contacto de dedos