G 10/ 5 - Terminal de aparato
2716732

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Terminal de aparato, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección contra contacto de dedos