DFKTS/FA-4,8 - Borna pasamuros
0707523

tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción

Borne de paso, superficie de contacto: Estaño, familia de artículos: DFKTS-4,8

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Permite la conexión de dos cables
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo