UKH 240-F 1500V
-
Borne de corriente
3247456
Borne de corriente, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 415 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 70 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Para lograr un contacto fiable de los conductores de varios hilos, se recomienda desenredar los conductores de varios hilos. |
Tipo de producto | Borne de potencia |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 240 mm² |
Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
Rosca de tornillo | M10 |
Observación | Tornillos con hexágono interior |
Par de apriete | 25 ... 30 Nm |
Longitud de pelado | 40 mm |
Calibre macho | B15 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 70 mm² ... 240 mm² |
Sección de conductor AWG | 2/0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 70 mm² ... 240 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 70 mm² ... 185 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 70 mm² ... 185 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 240 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 185 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 35 mm² ... 95 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 50 mm² ... 95 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 35 mm² ... 50 mm² |
Corriente nominal | 415 A |
Corriente de carga máxima | 415 A (con una sección de conductor de 240 mm²) |
Tensión nominal | 1500 V |
Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
Sección nominal | 240 mm² |
Tensión nominal | 1500 V |
Sección nominal | 240 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 36 mm |
Altura | 124 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 240 mm² | 28,8 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 3,82 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 70 mm²/10,4 kg |
240 mm²/20,0 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | atornillado directo |
Código de artículo | 3247456 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE1311 |
GTIN | 4055626136660 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,99 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,99 g |
Número de tarifa arancelaria | 85359000 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 2-36/UKH - Peine puenteador 0201401
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
UKH 150/240 EP - Perfil de inserción 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Borna de derivación 3003554
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Tira de cinta Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811875
-
TMT 10 R - Marcador para bornes 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marcador para bornes 0824500
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago