MSLKG 5 - Borna de tierra
0452014

Borna de tierra, En una alineación conjunta con borne de paso de igual contorno, debe utilizarse una placa separadora de zonas para tensiones de aislamiento > 250 V, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M3, clase de montaje: NS 15, color: amarillo-verde

Detalles de producto








Productos compatibles