MPI 4X1,5
-
Microdistribuidor de potencial
3248491
Microdistribuidor de potencial, con opción de toma para puntas de prueba de 3,2 mm, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: gris