MPI 1,5
-
Microborne de paso
3248490
Microborne de paso, con opción de toma para puntas de prueba de 3,2 mm, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borna de caja |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 14 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A1 / B1 |
| Conexión según norma | EN 60998-2-2 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A |
| Corriente de carga máxima | 17,5 A |
| Tensión nominal | 450 V (según EN 60998-2-2) |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable rígido [AWG] | 24 ... 16 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Anchura | 4,2 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Conexión según norma | EN 60998-2-2 |
| Código de artículo | 3248490 |
| Unidad de embalaje | 20 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE2261 |
| GTIN | 4055626301969 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,375 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,375 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago