Borne de caja - JBC 2,5/3
3240164

Borne de caja de 3 polos con conexión por resorte, para el cableado sin herramientas mediante técnica de conexión Push-in, para conductores unifilares y multifilares con una sección de entre 0,5 y 2,5 mm2, carcasa aislante transparente.


Detalles de producto




Tipo de producto Borne de caja
Número de polos 3
Número de conexiones 3
Número de filas 1

Potencia disipada máxima con condición nominal 0,77 W
Tensión de prueba 32,00 mV

Sección nominal 2,5 mm²
Longitud a desaislar 8 mm
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 20 ... 14
Corriente nominal 24 A
Corriente de carga máxima 24 A
Tensión nominal 450 V
Sección nominal 2,5 mm²

Anchura 17,2 mm
Altura 8,9 mm
Profundidad 15,6 mm
Longitud 15,6 mm

Color transparente
Clase de combustibilidad según UL 94 V2
Aislamiento PC/PA

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 90 °C

Código de artículo 3240164
Unidad de embalaje 100 Unidades
Cantidad mínima de pedido 100 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE7311
Página del catálogo Página 560 (C-3-2019)
GTIN 4046356457941
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1,518 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,518 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27141104
ECLASS-10.0.1 27141104
ECLASS-11.0 27141104

ETIM

ETIM 8.0 EC000446

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

UL Listed

Approval ID: FILE E 327420
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
600 V 12 A 20 - 16

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Los bornes de caja de Phoenix Contact en tres variantes permiten, gracias a la técnica de conexión Push-in, un cableado sin herramientas en un espacio mínimo.
En un borne de caja pueden cablearse secciones diferentes
Pueden conectarse de forma segura conductores rígidos multifilares (7 hilos) con una sección de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Pueden conectarse conductores rígidos monofilares con una sección de 0,5 mm² a 2,5 mm²
La carcasa transparente permite el control visual de los puntos de embornaje y aumenta con ello la seguridad del cableado
Unas aberturas para pruebas integradas permiten usar aparatos de comprobación en estado cableado