UL Recognized
ID de homologación: E60425-19890329| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 100 A | 8 - 2 | ||