PTFIX 4X1,5 BU-EX
-
Bloque para distribución
1221505
Bloque para distribución, Con certificación Ex-e, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx) | |
| Marcado | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -60 °C ... 110 °C |
| Accesorios con certificado Ex | 1049500 PTFIX 1,5-NS15A |
| 1049497 PTFIX 1,5-NS35 | |
| 1049503 PTFIX 1,5-F | |
| 1050613 PTFIX 1,5-RZF | |
| 3022263 CLIPFIX 15 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| Lista puentes | Puente enchufable / FBS 2-4 / 3030116 |
| Datos puente | 17,5 A (1,5 mm²) |
| Incremento de temperatura Ex | 40 K (17,5 A / 1,5 mm²) |
| Tensión nominal de aislamiento en el montaje sobre carriles DIN | 400 V |
| Tensión nominal de aislamiento en el montaje directo sobre superficie de montaje | 400 V |
| analógica | (permanente) |
| Planta Ex Generalidades | |
| Tensión nominal en el montaje sobre carriles DIN | 440 V |
| Tensión nominal en el montaje directo sobre superficie de montaje | 440 V |
| Corriente asignada | 14,5 A (1,5 mm²) |
| Corriente de carga máxima | 18 A (2,5 mm²) |
| Resistencia de contacto | 1,43 mΩ |
| Datos de conexión Ex Generalidades | |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Sección de dimensionamiento AWG | 26 |
| Capacidad de conexión, cable rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 26 ... 14 |
| Capacidad de conexión, cable flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacidad de conexión AWG | 26 ... 16 |
| Anchura | 8,3 mm |
| Altura | 21,6 mm |
| Profundidad | 17,7 mm |
| Color | azul (RAL 5015) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | enclavar en adaptador para carril |
| Montaje directo con una brida | |
| Aéreo |
| Código de artículo | 1221505 |
| Unidad de embalaje | 30 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 30 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BEA112 |
| GTIN | 4063151308292 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,955 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,955 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-4 - Puente enchufable 3030116
-
FBS 2-4 GY - Puente enchufable 3030118
-
FBS 2-4 BU - Puente enchufable 3030117
-
PTFIX 1,5-F - Brida 1049503
-
PTFIX 1,5-NS15A - Adaptador para carril DIN 1049500
-
PTFIX 1,5-NS35 - Adaptador para carril DIN 1049497
-
PTFIX 1,5-NS35AD - Adaptador para carril DIN 1049498
-
PTFIX 1,5-RZF - Adaptador de montaje 1050613
-
PTFIX 1,5-RZ - Adaptador de montaje 1632415
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 0825990
-
TML (EX3,8)R - Tira de rotulación 0801837
-
TML (104X3,8)R - Tira de rotulación 0801833
-
TML (104X2,8)R - Tira de rotulación 0801832
-
TML (EX2,8)R - Tira de rotulación 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Tarjeta de tiras 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
-
ISH 1,5/0,2 - Casquillo aislante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Casquillo aislante 3031034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accesorios 1982800
Sus ventajas
Con certificación EX-e
Posibilidades de prueba ideales mediante orificios de prueba en cada punto de embornaje
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes
Distribución de potencial con ahorro de espacio mediante microdistribuidores de potencial compactos
Uso flexible mediante montaje directo con tapas abridadas de accesorios
Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago