MVSTBU 2,5/ 3-ST - Bloque enchufable directo
1776401

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja

Bloque enchufable directo, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MVSTBU 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bloques conex. directa con bridas de sujeción para atornillar sobre placas de montaje o en paredes de carcasas
Combinable con la familia MSTB 2,5
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión