UMK- 8 RM 24DC/MKDS/M
-
Bloque de relés múltiple
2973737
Módulo VARIOFACE, para 8 relés miniatura enchufables o relé miniatura de estado sólido, con indicador luminoso, conmutación a negativo, tensión de entrada 24 V DC
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés multicanal |
Número de canales | 8 |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento básico) |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Indicación de estado/canal | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto inversor o 1 contacto abierto |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente constante límite | 5 A |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Indicación de estado disponible | sí |
Anchura | 135 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidad | 59 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2973737 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6164 |
GTIN | 4017918167318 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 241,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 204,78 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago