UMK- 7 REL/KSR-G24/21-21/SO365
-
Bloque de relés múltiple
2977225
Módulo de salida VARIOFACE espec. para cliente, con 7 relés de miniatura, 2 contactos conmutados para 24 V AC/DC
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento: Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | Cont. simple, 2 contactos conm. |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 4 A |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 8 VA |
| Potencia de ruptura mínima | 2000 VA |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Anchura | 169 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 58 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Salida/Salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2977225 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK61Y1 |
| GTIN | 4017918241094 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 425,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 425,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago