UMK- 4 RM 24DC
-
Bloque de relés múltiple
2972835
Módulo VARIOFACE, para 4 relés miniatura u optoacopladores miniatura enchufables, con indicación luminosa, tensión de entrada 24 V CC
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Módulo de relés multicanal |
| Número de canales | 4 |
| Dotación posible | Relé miniatura u optoacopladores miniatura |
| Con dotación | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento de base entre las pistas de los contactos de salida) |
| 6 kV (Separación segura y aislamiento reforzado entre el circuito de entrada y las pistas de los contactos de salida) |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 2 mA (Indicación luminosa) |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Indicación de estado/canal | LED amarillo |
| Dotación posible | Relé miniatura u optoacopladores miniatura |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 5 A |
| Corriente de conexión máxima | 8 A |
| Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 8 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 12 |
| Número de polos | 3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Indicación de estado disponible | sí |
| Anchura | 67,5 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 59 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2972835 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DK6164 |
| GTIN | 4017918088798 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 154,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 111,95 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago