MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD
-
Bloque de control de válvulas
2906155
Bloque de control de válvulas Ex i para activar válvulas magnéticas Ex i en la zona Ex, entrada lógica, tensión de marcha en vacío 24,3 V, limitación de corriente a 48 mA, transparencia de defecto de línea y con salida de señalización de errores hasta SIL 3 según IEC 61508; conexión por tornillo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Salida/entrada, salida de señalización de errores IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Salida/entrada, salida de señalización de errores IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Salida/alimentación, conector T IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separación galvánica Salida/alimentación, conector T IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/salida de señalización de errores/alimentación | |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potencia disipada | < 1,62 W |
| Señal: Lógica | |
| Número de entradas | 1 |
| Nivel de conmutación señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (o abierto) |
| Nivel de conmutación señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de entrada | < 12 mA |
| Impedancia de entrada | 3 MΩ (De alta resistencia en caso de avería en la línea de salida) |
| Inmune a los impulsos de prueba | Sí |
| Notificar: Salida de señalización de errores | |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto abierto |
| Tipo de señal de salida | Salida de transistor, pasiva |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 50 mA |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Señal: Tensión | |
| Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de salida | ≥ 9,7 V DC (48 mA) |
| Limitación de corriente | > 48 mA (Con detección de fallo de línea) |
| Tiempo de reacción | < 30 ms |
| Tensión en circuito abierto | > 24,3 V DC |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Detección de fallo de línea | > 10 kΩ (Rotura de cable) |
| < 50 Ω (Cortocircuito) | |
| Conectable/desconectable mediante interruptor DIP | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2,3 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | 11 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | 27,06 V |
| Corriente máx. de salida Io | 91,11 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 616 mW |
| Resistencia interna máxima Ri | 297 Ω |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 34,3 mH / 2,29 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 17,1 mH / 0,686 µF |
| IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4,3 mH / 0,078 µF |
| IIA (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 20 mH / 0,47 µF, 0,5 mH / 0,62 µF, 0,2 mH / 0,8 µF, 0,1 mH / 0,89 µF |
| IIB/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0,15 mH / 489 nF |
| IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| LED amarillo (estado de conexión) | |
| LED rojo (error de línea) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| -20 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
| Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
| Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 63 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V |
| Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
| Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 56 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V AC/DC |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC |
| Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
| Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 49 °C |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V AC/DC |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certificado | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2022122316115979 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 3 |
| INMETRO | |
| Marcado | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 18.0145 X |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2906155 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1214 |
| GTIN | 4055626041490 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 182,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 155,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 284db9a3-e743-46bd-b499-0defa5d832bf |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Entrada: lógica
Salida: seguridad intrínseca [Ex ia]; tensión sin carga > 24,3 V DC; limitación de corriente > 48 mA
Detección de fallo de conducto (conectable/desconectable), mediante circuito de señales y mediante salida de señalización de errores separada
Transparente para impulso de prueba
Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Separación galvánica segura entre la salida, la entrada, la alimentación y la salida de señalización de errores
Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril DIN
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión por tornillo
Instalación permitida en la zona 2
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago