MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - Bloque de control de válvulas
2924870

Bloque de control de válvulas Ex i para activar válvulas magnéticas Ex i en la zona Ex, entrada lógica, tensión de marcha en vacío 22,6 V, limitación de corriente a 48 mA, transparencia de defecto de línea y con salida de señalización de errores, hasta SIL 3 según IEC 61508; conexión push-in

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Entrada: lógica
Salida: seguridad intrínseca [Ex ia]; tensión sin carga > 22,6 V DC; limitación de corriente > 48 mA
Detección de fallo de conducto (conectable/desconectable), mediante circuito de señales y mediante salida de señalización de errores separada
Transparente para impulso de prueba
Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Separación galvánica segura entre la salida, la entrada, la alimentación y la salida de señalización de errores
Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril DIN
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión push-in
Instalación permitida en la zona 2
Anchura de la carcasa: 12,5 mm