MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT
-
Amplificador separador de salida
2908806
Ex i-Acondicionador de señal de salida para separar y transferir señales de 0 mA / 4 mA ... 20 mA desde el sistema de control a una carga con seguridad intrínseca en la zona Ex. Con transparencia HART, tensión en vacío: 27 V DC, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Amplificador separador de salida |
Familia de productos | MINI Analog Pro |
Configuración | Conmutador DIP |
Funcionalidad | |
Configuración | Conmutador DIP |
Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
Respuesta gradual (10-90%) | ≤ 10 ms |
Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,01 %/K |
Error de transmisión máximo | 0,1 % |
Separación galvánica | |
Categoría de sobretensión | II (≤ 5000 m) |
Grado de polución | 2 (≤ 5000 m) |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Separación galvánica Entrada/salida, alimentación IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 253 Veff |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 60079-7 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 251 Veff |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Consumo de potencia | ≤ 1,2 W |
Señal: Corriente | |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Corriente de entrada | ≤ 30 mA |
Caída de tensión | < 3,5 V DC (20 mA) |
Señal: Corriente | |
Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
Número de salidas | 1 |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 700 Ω (20 mA) |
≤ 630 Ω (21 mA) | |
Ondulación de salida | 20 mV (rms) |
Tensión en circuito abierto | ≤ 27 V DC |
Resistente al cortocircuito | sí |
Detección de fallo de línea | > 10 kΩ (Rotura de cable) |
< 50 Ω (Cortocircuito) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con puntera) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Datos técnicos de seguridad | |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | 6,1 nF |
Tensión máx. de salida Uo | 26,4 V |
Corriente máx. de salida Io | 98 mA |
Potencia máx. de salida Po | 647 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 10 mH / 2,48 µF |
IIB/III (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4 mH / 730 nF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 89 nF |
IIA/I (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 10 mH / 493 nF, 1 mH / 553 nF, 500 µH / 653 nF, 200 µH / 833 nF, 100 µH / 993 nF |
IIB/III (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4 mH / 303 nF, 1 mH / 383 nF, 500 µH / 463 nF, 200 µH / 613 nF, 100 µH / 733 nF |
IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,4 mH / 42 nF, 1 mH / 49 nF, 500 µH / 66 nF, 200 µH / 89 nF |
Comunicación de datos (bypass) | |
Protocolos soportados | Con transparencia HART |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidad | 119,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material carcasa | PBT |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Posición de montaje discrecional) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choques (en servicio) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
Vibración (en servicio) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida, alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 33 V AC/DC |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida, alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 33 V AC/DC |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida, alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 162 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida/alimentación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | BVS 23 ATEX 006 X |
IECEx | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificado | IECEx BVS 23.0003X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | 2023122310117250 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certificado | , C.D.-No 097285872 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010-2-201 Listed |
Certificado | , C.D.-No 097285872 |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 3 |
Observación | monocanal |
INMETRO | |
Marcado | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | DNV 23.0186 X |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Resistencia a interferencias | EN 61326-3-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2908806 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK1222 |
GTIN | 4055626357539 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 118,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 118,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | afc8d24d-0e73-4b4b-a954-93f91410b0d4 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentación 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentación 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Bloque de monitorización 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Bloque de monitorización 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago