MACX MCR-SL-IDSI-I
-
Amplificador separador de salida
2865971
Acondicionador de señal de salida, HART. Separa y transmite señales de 0/4-20 mA hacia una carga (convertidor I/P, válvulas de regulación, indicadores). Detección de rotura de cable, SIL 2 según IEC 61508, conexión por tornillo. Artículo de repuesto: 2908063 MACX MCR-IDS-I-I.
Detalles de producto
| Aplicación | Salida analógica |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 140 µs (con salto de 4 mA ... 20 mA ) |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,1 % (del valor final) |
| Error de transmisión típico | < 0,05 % (del valor final) |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Absorción de corriente máxima | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potencia disipada | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Señal: Corriente | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Impedancia de entrada | > 100 kΩ (si hay un error de cable) |
| Caída de tensión | 5,4 V (20 mA) |
| Señal: Corriente | |
| Descripción de la salida | Salida de corriente |
| Número de salidas | 1 |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulación de salida | < 20 mVef. |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Función HART | Sí |
| Protocolos soportados | HART |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 112,5 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | C, EMC1 |
| Certificado | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2865971 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1112 |
| GTIN | 4046356449540 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 140,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través conect. carril DIN
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Detección de fallo de cable (LFD)
Separación galvánica de 3 vías
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales
Entrada: 0/4 mA ... 20 mA
Salida: 0/4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago