MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Amplificador separador de salida
1291983

Ex i-El transmisor de separación de salida separa y transfiere señales de 0 mA / 4 mA ... 20 mA con seguridad intrínseca en la zona Ex. Apto para detectores de fuego y gas. número de canales: 2, tensión en vacío: 25 V, Configuración estándar, Loop-powered, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in

Detalles de producto









Productos compatibles