MINI MCR-BL-UI-UI
-
Amplif. separación
1070346
Amplificador de separación de 3 vías para la separación galvánica de señales analógicas, entrada/salida configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, configuración estándar
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | ESSENTIAL edition |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 100 Hz |
| Respuesta gradual (10-90%) | 3,2 ms |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,002 %/K |
| Error de transmisión máximo | < 0,2 % (del valor final) |
| < 0,5 % (sin ajuste) | |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento básico según IEC/EN 61010 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente máxima | < 19 mA (Salida de corriente, con 24 V DC, carga incl.) |
| < 9 mA (Salida de tensión, con 24 V DC, carga incl.) | |
| Consumo de potencia (Salida I) | < 450 mW (Salida de corriente) |
| Consumo de potencia (Salida U) | < 200 mW (Salida de tensión) |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Señal de entrada Corriente máxima | 50 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | aprox. 100 kΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 50 Ω |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Señal de salida tensión máxima | aprox. 12,5 V |
| Tensión en circuito abierto | aprox. 12,5 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 28 mA |
| Corriente de cortocircuito | aprox. 22 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω (con 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP (en 500 Ω) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 109,5 mm |
| Profundidad | 119,2 mm |
| Color | gris tráfico B (RAL 7043) |
| Material carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1070346 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 66,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,153 kg CO2e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago