MCR-FL-C-UI-2UI-DCI
-
Acondicionador de señal de entrada
2814854
Multiplicador de señales MCR, para duplicar y separación galvánica de señales analógicas, preconfigurado
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Número de canales | 2 |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 15 mW |
| Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (10-90%) | 12 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,015 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,0075 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,15 % (del valor final) |
| Error de transmisión típico | 0,05 % (del valor final) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 25 mA |
| Señal | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 24 mA (De elección libre en pasos de 0,1 mA) |
| Señal de entrada Corriente máxima | 50 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
| Alcance de medición Corriente | min. 8 mA |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Señal | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 12 V (De elección libre en pasos de 0,1 V) |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 200 kΩ |
| Alcance de medición Tensión | min. 4 V |
| Señal: | |
| Número de salidas | 2 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión | 0 V DC ... 10 V DC (Ver clave de pedido) |
| 2 V DC ... 10 V DC | |
| 0 V DC ... 5 V DC | |
| 1 V DC ... 5 V DC | |
| Señal de salida tensión máxima | 15 V |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Señal: | |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (Ver clave de pedido) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 35 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2814854 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 138,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Calibra señales salida y entrada conmutables
Separación de 4 vías
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago