El amplificador de separación de 3 vías MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) se utiliza para la separación galvánica y para la conversión de señales analógicas. Este amplificador proporciona una separación galvánica de señales analógicas estándar. La red alimenta la entrada y la salida del módulo mediante transformadores DC/DC con separación galvánica (separación de 3 vías). La energía auxiliar necesaria se señaliza mediante un LED de potencia verde. De esta manera, se ve claramente si se dispone de energía auxiliar. El módulo MCR garantiza el desacoplamiento seguro entre un circuito sensor y el circuito de evaluación y así también evita la interferencia mutua de varios circuitos de sensores entre sí. Mediante la separación de 3 vías, los módulos pueden utilizarse universalmente tanto in situ como cerca del sistema de control para la conversión de señales y separación galvánica y también en el trayecto de transmisión para superar altas resistencias de carga. La conversión de señales se realiza mediante un procedimiento de transmisión inductivo. Un filtro posconectado al transmisor reduce adicionalmente posibles interferencias parásitas.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Amplif. separación
2810913
Acondicionador de señal de 3 vías MCR, con entrada/salida configurables, para la separación galvánica de señales analógicas, preconfigurado. En la hoja de características encontrará las combinaciones admisibles de señales. Artículo de repuesto: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Número de canales | 1 |
| Ajuste Span | ± 2 % |
| Ajuste Zero | ± 2 % |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Frecuencia límite (3 dB) | 30 Hz |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 900 mW |
| Tensión de prueba Entrada/salida | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tensión de prueba Alimentación/señal | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (10-90%) | 11 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,0075 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (del valor final) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 30 mA (Sin carga) |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V (Otros ajustes deben indicarse en el pedido) |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V |
| Señal de entrada Corriente máxima | 50 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 1 MΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Señal | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí, preconfigurado |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V (Otros ajustes deben indicarse en el pedido) |
| Señal de salida tensión máxima | 15 V |
| Señal de salida corriente máxima | 30 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Tecnología de conexión | COMBICON |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2810913 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 149,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 149,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago