La protección contra descarga eléctrica debe garantizarla el usuario. El usuario debe comprobar y cumplir la continuidad de la conexión PE. La conexión PE debe estar en el mismo lado.
Aplicación
Adaptador para marco de montaje para conectores
Material
PA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Código de artículo
1424342
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Peso por unidad (incluido el embalaje)
20,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
20 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %