EM SWD-ADAPTER
-
Adaptador
2902776
SmartWire-DT™ adaptador para controlador de arranque híbrido CONTACTRON, con entrada "Enabel" para desconexión segura hasta PLe/ SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Adaptador |
| Aplicación | Acoplamiento a SmartWire-DT™ |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Denominación Entrada | Entrada Enable |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
| Nivel de conmutación "High" (alto) | > 19,2 V DC |
| Nivel de conmutación "Low" (bajo) | < 9,6 V DC |
| Nivel de conmutación | en función del aparato de conexión |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 5 mA |
| Entrada Enable | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 4 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 18 |
| SmartWire™-DT | |
| Tipo de conexión | Espadín |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 8 |
| Observación | para conectores de aparato SmartWire-DT SWD4-8SF2-5 PXC |
| Datos: SmartWire™-DT | |
| Velocidad de transmisión de datos | 125 kBd / 250 kBd |
| Tipo de conexión | Conector macho, 8 polos |
| Absorción de corriente IAUX | 120 mA |
| Absorción de corriente IPOW | 25 mA |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 165 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-1 |
| EN 60947-1 |
| Indicaciones de montaje | En el estárter de motor híbrido CONTACTRON |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902776 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK7455 |
| GTIN | 4046356701037 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 114,68 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 114 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2903117
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2903118
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Arrancador de motor híbrido 2902746
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2902745
-
ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - Arrancador de motor híbrido 2902954
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido 2900582
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2900414
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2900421
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido 2900566
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2900567
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2900569
-
ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Arrancador de motor híbrido 2297031
-
ELR W3- 24DC/500AC- 9I - Arrancador de motor híbrido 2297057
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido 2900573
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2900574
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2900576
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Arrancador de motor híbrido 2900542
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2900543
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2900545
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago