FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500
-
Adaptador frontal
2907383
Adaptador frontal VARIOFACE, con conexión por tornillo, para módulos de 35 mm digitales de SIMATIC® S7-1500, posibilidad de conexión de 1x 32 canales.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Adapt. front. |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 50 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito) | ≤ 1 A |
| Corriente (por byte con alimentación a través de módulo) | ≤ 2 A |
| Corriente (Corriente total) | ≤ 12 A (en caso de alimentación a través del adaptador frontal) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 29,8 mm |
| Altura | 130,4 mm |
| Profundidad | 46 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 61131-2 |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2907383 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK231S |
| GTIN | 4055626256542 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 92,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 92,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Módulo pasivo 2315227
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Módulo pasivo 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - Módulo pasivo 2322252
-
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - Módulo pasivo 2904280
-
FLKMS 50/32IM/LA/PLC - Módulo pasivo 2284510
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Módulo pasivo 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Módulo pasivo 2903801
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Conexión de sistema 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2299660
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Módulo de transferencia de señales 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cable 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cable 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cable 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cable 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cable 2314257
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cable 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cable 2302447
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago