CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC
-
Adaptador frontal
2314765
Adaptador frontal Yokogawa de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión para la conexión en el lado de campo de 4 x 8 canales. Longitud de cable: 50,0 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Cuatro conectores enchufables de 14 polos hacia el lado del módulo, para la conexión de cuatro módulos VARIOFACE de 8 canales del cableado de sistema
Salida lateral de cable de la tarjeta de E/S