Con los robustos acopladores NearFi NEARFI-P… podrá transferir energía (24 V DC/2 A) sin contacto a lo largo de una distancia en el rango de centímetros. Así puede reemplazar conexiones enchufables propensas al desgaste y que requieren mucho mantenimiento y reducir los tiempos de parada en sus instalaciones.
NEARFI P 2A B
-
Acopladores inductivos
1234226
NearFi-Base, acoplador de energía sin contacto, 50 W (US), alcance ≤10 mm, conexión por tornillo M12, IP65, combinable con NEARFI P 2A R. Incompatible con NEARFI 200 (novedad)
Detalles de producto
KC
ID de homologación: R-R-PCK-1234232cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cuándo debo utilizar las variantes de equipo con codificación A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?
Las variantes de equipo con codificación A se utilizan como sustitutos en sistemas y aplicaciones ya existentes. Los equipos con codificación A son incompatibles con los equipos con codificación L (NEARFI 2xxx).
¿Cuándo debo utilizar las variantes de equipo con codificación L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?
Para proyectos nuevos, utilice las variantes de equipo con codificación L. Los equipos con codificación L permiten duplicar el alcance en la transmisión de datos y duplicar la potencia mediante la conexión en paralelo, así como otras funciones. Los e... Ver más
Para proyectos nuevos, utilice las variantes de equipo con codificación L. Los equipos con codificación L permiten duplicar el alcance en la transmisión de datos y duplicar la potencia mediante la conexión en paralelo, así como otras funciones. Los equipos con codificación L son incompatibles con los equipos con codificación A.
Ver menos¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect...
Ver más
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras