El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Multiplexor inalámbrico sobre carril DIN

Multiplexores inalámbricos El cable de señales inalámbrico

Con Wireless MUX, podrá transmitir de forma fiable sus señales de E/S a estaciones de difícil acceso o en rotación.

La instalación de Wireless MUX es especialmente rápida: conectar, encender y las señales ya se transmiten inalámbricamente. El establecimiento de la conexión y la transmisión de señales son automáticos gracias a la asignación fija de los equipos.

Sus ventajas

  • Fácil puesta en servicio – no se precisa ninguna configuración ni ajustes
  • Elevado número de canales en una carcasa compacta
  • Tiempo de transmisión típico de menos de 10 ms
  • Alcance hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales con visión libre
  • Tecnología Bluetooth 4.0 actual con bajo consumo de energía
Dos multiplexores inalámbricos sobre el carril DIN

Multiplexor inalámbrico: desembalar, conectar y encender

Multiplexor inalámbrico, el cable de señal inalámbrico

El multiplexor inalámbrico transmite 16 señales digitales y dos analógicas de forma bidireccional, es decir, en ambas direcciones, por lo que puede sustituir a un cable de señal de 40 hilos. Durante este proceso, la conexión se monitoriza continuamente. En caso de perturbación o interrupción masiva, las salidas se restablecen al estado LOW definido. Esto se indica en el módulo mediante el LED de diagnóstico. El indicador de calidad del enlace informa permanentemente al usuario sobre la calidad de la conexión.

La conexión al sistema de control se puede realizar fácil y rápidamente a través de los canales de entrada y salida existentes.

Listo para su uso: desembalar, conectar y encender

Ámbitos de aplicación típicos

El multiplexor inalámbrico se utiliza cuando es necesario intercambiar de forma inalámbrica unas cuantas señales de entrada y salida digitales o analógicas con una estación remota o móvil. Especialmente la automatización industrial se caracteriza mediante partes de máquina continuamente en movimiento.

Grúa industrial
Fundición
Planta de tratamiento de aguas con balsa exterior
Grúa industrial

Sustitución de anillos colectores, cables de arrastre y mangueras y tambores de cable.

Ejemplos de aplicación:

  • Instalaciones de grúa con, p. ej., comunicación inalámbrica sin desgaste entre la grúa puente y el sistema de control central o para el accionamiento de los llamados "carros de puente-grúa"
  • Planta de hormigón con, p. ej., comunicación inalámbrica entre vagones cuba y el sistema de control central o comunicación inalámbrica entre los distribuidores de hormigón y el PLC central

Fundición

Control de máquinas e instalaciones móviles, sustitución de bobinas de cable y sustitución de tramos de cables propensos a fallos y de alto mantenimiento.

Ejemplos de aplicación:

  • Fundición con, p. ej., comunicación inalámbrica entre los carros de carga móviles y el sistema de control central
  • Plantas de compostaje con, p. ej., comunicación inalámbrica entre los convertidores móviles y los carros portamangueras para el abastecimiento de agua

Planta de tratamiento de aguas con balsa exterior

Sustitución de anillos colectores y control de partes de la instalación remotas, de difícil acceso o móviles.

Ejemplo de aplicación:

  • Planta de tratamiento de aguas residuales con, p. ej., control de bombas en desarenadores o comunicación inalámbrica entre el rascador y el PLC central