El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Protección contra sobretensiones para pasos a nivel y sistemas de enclavamiento Las empresas Scheidt & Bachmann y Phoenix Contact colaboran desde hace muchos años. Scheidt & Bachmann ha integrado la familia de productos CLIXTRAB en la nueva generación de pasos a nivel.

Protección contra sobretensiones para instalaciones de infraestructuras ferroviarias
Artículo especializado
Cumplen con fiabilidad los requisitos de protección contra sobretensiones de la directiva DB 819.0808

Lea nuestro artículo especializado de la revista SIGNAL+DRAHT para descubrir cómo se utiliza CLIXTRAB en el sistema de enclavamiento digital y en la tecnología de pasos a nivel de Scheidt & Bachmann:

Descargar artículo especializado
Una persona hace clic en el botón de PDF
Logotipo de la empresa Scheidt & Bachmann

Perfil del socio Scheidt & Bachmann

  • Con más de 150 años de experiencia en tecnología de señalización ferroviaria, la empresa es uno de los fabricantes de mayor éxito en este ámbito
  • Empresa familiar alemana en su quinta generación
  • 3300 empleados, 25 filiales y socios en más de 50 países
Tensión de interferencia en los tramos electrificados por corrientes de retorno en el carril

La tensión de interferencia impone exigencias especiales a la protección contra sobretensiones de un sistema LST

Reto

La transformación digital en curso no se detiene en la tecnología de control y seguridad (LST) y alcanzará un nuevas cotas en los próximos años. En una época de transición del transporte para lograr un futuro respetuoso con el clima, eficiente y que ahorre recursos, las instalaciones LST electrónicas y digitales modernas son más necesarias que nunca.

La directiva DB revisada RIL 819.0808 establece requisitos específicos para los conceptos de protección contra sobretensiones en sistemas de enclavamiento digitales y electrónicos.

Mecanismo de separación CLIXTRAB

Vista del circuito VF en CLIXTRAB

Nuestra solución Protección contra sobretensiones basada en bornas para carril para lograr la máxima disponibilidad del sistema LST

Las instalaciones de infraestructura ferroviaria deben funcionar con fiabilidad, incluso con el aumento de la frecuencia y gravedad de las tormentas. ​

El uso de módulos de protección contra sobretensiones de bajo mantenimiento y con control centralizado es un componente importante para maximizar la disponibilidad del sistema. ​

Para ello, Scheidt & Bachmann utiliza los dispositivos de protección contra sobretensiones CLIXTRAB de Phoenix Contact. Tanto en la tecnología de pasos a nivel BUES 2000 como en el sistema de enclavamiento electrónico ZSB 2000, se conectan directamente a las bornas para carril del bastidor de terminales de cables (KAG). Este concepto cumple la directiva DB 819.0808 y, al mismo tiempo, ofrece una solución que ahorra mucho espacio.

Protección contra rayos y sobretensiones para la infraestructura ferroviaria

Protección contra rayos y sobretensiones para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: