Base de datos universal según VDMA 66413 Bibliotecas de valores característicos para la seguridad funcional.

Dos hombres hablan sobre un diagrama esquemático en una pantalla

La base de datos universal según VDMA 66413 contiene valores característicos relacionados con la seguridad de los componentes o piezas de los sistemas de control.

Cargue los datos de nuestros productos de forma rápida y sencilla desde la biblioteca a la herramienta de evaluación de la seguridad que elija, p. ej., SISTEMA, SET o PASCAL.

Representación gráfica de valores característicos en un diagrama de flujo

Valores característicos relacionados con la seguridad en la biblioteca SISTEMA

Biblioteca VDMA

Para demostrar el nivel de rendimiento (PL) alcanzado por las funciones de seguridad de sus máquinas e instalaciones de acuerdo con la norma EN ISO 13849-1, es necesario acceder a los parámetros relacionados con la tecnología de seguridad de los componentes utilizados. El formato estándar VDMA 66413 permite la implementación automática de todos los parámetros específicos del fabricante relacionados con la tecnología de seguridad en la herramienta de evaluación de la seguridad que elija, por ejemplo, SISTEMA.

Visualización gráfica para calcular el nivel de rendimiento (PL) en SISTEMA

Cálculo del nivel de rendimiento (PL) en SISTEMA

Más información sobre el tema de la seguridad funcional

Su socio competente en tecnología de seguridad: componentes, tecnologías y servicios para la seguridad de máquinas e instalaciones.