Automatización de una instalación Direct Air Capture con DACMA GmbH La instalación modular Direct Air Capture de DACMA suministra CO₂ de forma fiable para la producción de combustibles sintéticos en el proyecto H₂Mare. Nuestra solución de automatización combina el acceso remoto seguro y la seguridad funcional para garantizar un funcionamiento estable de la instalación.

Automatización de instalaciones Direct Air Capture con DACMA GmbH

Perfil del cliente


Instalación Direct Air Capture de DACMA

Fabricante de instalaciones Direct Air Capture

  • La tecnología Direct Air Capture (DAC) elimina el CO₂ directamente del aire ambiente y contribuye así de forma activa a reducir las emisiones y proteger el clima.
  • DACMA GmbH suministra sistemas DAC de alta calidad y escalables, especialmente adecuados para condiciones climáticas extremas.
  • La instalación DAC de DACMA se utilizó en el proyecto H₂Mare para probar la generación de e-Fuel a partir de energía eólica en alta mar.

Desafío


Instalación Direct Air Capture de DACMA en la plataforma de pruebas flotante del proyecto H₂Mare

Automatización y seguridad para la instalación DAC en condiciones offshore

La instalación DAC permite por primera vez la captura de CO₂ en una plataforma flotante accionada con energía renovable. Su capacidad es de unas 60 t anuales.

Para la automatización se necesitaba una solución que garantizara un funcionamiento fiable incluso en las duras condiciones offshore. Además del control y la monitorización de la instalación, también se tuvieron en cuenta el acceso remoto seguro y el cumplimiento de los requisitos de seguridad funcionales.

Este innovador proyecto requería un socio que pudiera ofrecer toda la ingeniería, la implementación y la puesta en servicio de un único proveedor y proporcionar apoyo con un enfoque integral.

Solución


Armario de control en una instalación Direct Air Capture con componentes de control seguros
Armario de control con mGuard Secure Cloud y PLCnext Control
Armario de control en la instalación Direct Air Capture con productos para la seguridad funcional
Armario de control en una instalación Direct Air Capture con componentes de control seguros

La completa gama de productos basados en la PLCnext Technology se utilizó para implementar de forma flexible los cambios de diseño y registrar señales de forma fiable incluso en contenedores estrechos. Esto también permite controlar de forma segura el generador de vapor. Los módulos de E/S Axioline F registran la mayoría de las señales de proceso. Los módulos Axioline E se instalan directamente en los módulos de absorbedor para ahorrar espacio sin armario de control y en condiciones ambientales adversas. Un hardware especialmente certificado procesa las señales orientadas a la seguridad. Los componentes de la instalación se integran a través de sistemas de bus abiertos como PROFINET y Modbus TCP/RTU. Single Pair Ethernet (SPE) también se conecta mediante un switch especial.

PLCnext Control automatiza todo el proceso y la generación de vapor de agua. Se integran procesos totalmente automáticos, como la conmutación entre la aspiración y el calentamiento del adsorbente. La monitorización remota y el control remoto también permiten intervenciones específicas.

Más información sobre la tecnología de control
Armario de control con mGuard Secure Cloud y PLCnext Control

Con el acceso remoto, el mantenimiento, el diagnóstico y las reparaciones pueden realizarse cómodamente de forma remota. Los procesos también pueden controlarse y monitorizarse en cualquier momento. La ciberseguridad es esencial para garantizar la seguridad de estas intervenciones. Nuestra solución combina el hardware de seguridad industrial con una infraestructura de nube cifrada. El router de seguridad mGuard con cortafuegos integrado protege la instalación de forma fiable frente a un acceso no autorizado. MGuard Secure Cloud proporciona acceso remoto cifrado basado en servidor para que el mantenimiento y la monitorización puedan realizarse de forma similar a como se realizan in situ. La integración en la PLCnext Technology garantiza una transmisión de datos segura y la máxima flexibilidad, independientemente del emplazamiento.

Todos los datos operativos se transfieren también a Proficloud.io. Las cifras clave y la información de estado pueden visualizarse en paneles para una transparencia total y una monitorización eficaz de la instalación DAC.

Más información sobre el mantenimiento remoto
Armario de control en la instalación Direct Air Capture con productos para la seguridad funcional

La instalación DAC offshore funciona con vapor de agua a alta presión y temperatura. Esto se traduce en elevados requisitos de seguridad funcional.

En este ámbito, los componentes orientados a la seguridad certificados de nuestra amplia cartera garantizan un funcionamiento seguro.

Además, nuestros expertos en seguridad certificados desarrollaron una solución a medida y la documentación necesaria para ello.

Más información sobre la seguridad funcional

Captura de CO₂ segura - automatización fiable

En el vídeo, los participantes en el proyecto explican la implementación de la instalación Direct Air Capture en el proyecto H₂Mare. Demuestran cómo se puede capturar CO₂ por primera vez de forma fiable en condiciones offshore. También aprenderá cómo nuestras soluciones de automatización, seguridad y acceso remoto garantizan procesos estables, seguros y transparentes en todo el mundo.

Contacto

Su persona de contacto Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
"Estaré encantado de asesorarle sobre el funcionamiento fiable de su instalación Direct Air Capture".

Productos


Conclusión


Participantes en el proyecto en la plataforma offshore del proyecto H₂Mare

Solución escalable para una descarbonización sostenible

La colaboración de muchos años con DACMA y nuestra solución integral de automatización y seguridad constituyen la base del funcionamiento fiable de la instalación DAC offshore. Nuestra tecnología de control garantiza un control global seguro de todos los procesos, mientras que el acceso remoto integrado permite una transparencia total y el acceso en todo el mundo a todos los datos operativos.

Tras la operación de prueba en mar abierto frente a Helgoland, la instalación DAC de DACMA se entrega al Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT). En combinación con otros procesos industriales, se está investigando la escalabilidad y estabilidad a largo plazo de la tecnología para aplicaciones industriales.

También podría interesarle