El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Integración flexible de las tareas de conmutación eléctricas en el diseño de trenes Gracias a los componentes enchufables, las ampliaciones de funciones pueden integrarse de forma sencilla y modular en la tecnología de conexión de un tren. Los soportes para componentes lo hacen posible directamente en el carril DIN. Los componentes enchufables también simplifican el mantenimiento y el análisis de fallos en el vehículo ferroviario.

Catenaria de la red ferroviaria

Integración flexible de las tareas de conmutación eléctricas en el diseño de trenes

Aplicación

Las tareas de conexión eléctricas y la tecnología de instalación en los trenes son cada vez más exigentes. Exigen componentes que permitan máxima flexibilidad en el lugar de instalación desde la misma fase de diseño, que sean fáciles de manejar durante la instalación y ofrezcan un mantenimiento especialmente sencillo durante el funcionamiento.
Al conectar accionamientos de pantógrafo, por ejemplo, se necesitan los llamados diodos de libre circulación para evitar tensiones de inducción. Estos diodos deben instalarse lo más cerca posible del accionamiento, si bien están sujetos a desgaste. Por lo tanto, debe ser posible comprobarlos y, de ser necesario, sustituirlos rápidamente.

Solución

Las bornas para componentes con soportes de componente enchufables son ideales para el uso profesional de diodos o incluso resistencias. Estas bornas para carril también están disponibles para componentes de gran tamaño con mayor potencia disipada optimizados para requisitos ferroviarios.
Las bornas para carril también permiten integrar funciones en la tecnología de conexión de un tren de forma flexible. Brindan la posibilidad de intercambiar módulos y equipos de forma rápida y con seguridad de enchufe. Huelga decir que las bornas cumplen la norma EN 61373 para cualquier posición de montaje.

Integración sencilla de funciones de conmutación en el tren Con bornas para componentes y bornas para carril enchufables

Diagrama eléctrico de diodo de libre circulación bornas para componentes
Bornas para componentes con soporte de componentes
Diagrama eléctrico de bornas enchufables
Bornas enchufables seguras contra el contacto con los dedos
Contacto
Bornas para carril para trenes

Bornas para carril para vehículos ferroviarios

Más información sobre los productos adecuados: