Conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet

29.10.2025
Conectores para datos M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet

Phoenix Contact presenta los nuevos cables de red M12 Push-Pull, que permiten una transmisión de datos de alta velocidad sencilla y fiable para aplicaciones Ethernet.

Los conectores M12 Push-Pull confeccionados impresionan por su instalación sin herramientas y su completo apantallamiento de 360° con la Advanced Shielding Technology. Esta tecnología garantiza una transmisión de datos sin interferencias incluso en entornos con contaminación electromagnética.

Los conectores M12 Push-Pull están disponibles en diferentes versiones: variantes rectas y acodadas, así como versiones macho y hembra. Los cables con codificación X son compatibles con Ethernet CAT6A y ofrecen una velocidad de transmisión de datos de hasta 10 GBit/s. Los cables libres de halógenos están fabricados con PUR, lo que los hace especialmente robustos y duraderos. Con índices de protección IP65 e IP67, también son ideales para su uso en entornos exigentes.

Una característica especial de los conectores M12 Push-Pull es su conexión rápida y segura. Permite un fácil manejo incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado. En comparación con las conexiones atornilladas convencionales, el tiempo de instalación puede reducirse hasta un 80 %. La gama de productos normalizada según IEC 61076-2-010 también ofrece un alto grado de seguridad de cara al futuro.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas