Conectores para equipos M12 POWER con bloqueo rápido Push-Pull

19.03.2026
Conectores para equipos M12 POWER con bloqueo rápido Push-Pull

Los nuevos conectores para equipos M12 Push-Pull POWER de Phoenix Contact amplían la cartera existente con una solución compacta para una transmisión de potencia fiable.

El sistema de bloqueo rápido Push-Pull permite conectar pares de conectores de forma rápida y sencilla. En comparación con la conexión por tornillo, el esfuerzo de instalación se reduce hasta en un 80 %. Los conectores transmiten corrientes de hasta 16 A y tensiones de hasta 630 V. Las distintas variantes de carcasa permiten una integración flexible en diferentes situaciones de instalación. Los puertos M12 empotrados permiten un concepto de equipo con ahorro de espacio. Las conexiones de equipos son compatibles tanto con conectores por tornillo como con conectores Push-Pull.

Con esta ampliación, los conectores para equipos M12 para soldadura por reflujo están ahora totalmente disponibles con la innovadora tecnología de conexión Push-Pull – para la transmisión de señales, datos y potencia.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management