Elektrische Prüfungen für Steckverbinder und Elektronikgehäuse Hohe Qualität durch optimale Ausrichtung des Stromflusses und der Spannungseigenschaften im Prüflos C: Bei den Prüfungen werden Strom- und Spannungseigenschaften von Leiterplattenklemmen, Steckverbindern und Elektronikgehäusen untersucht. Wir testen die Materialien z. B. auf Isolierung und Strombelastbarkeit oder messen den Durchgangswiderstand vor und nach einer Prüffolge.
Prüflos C als dritter Meilenstein vor der Serienfreigabe besteht aus folgenden Prüfungen:
-
Zyklische Überlastprüfung (Heat-Cycling-Test nach UL 1059)
-
Zyklische Alterungsprüfung
-
Wärmesicherheit
-
Isolationswiderstand (UL 1703, UL 27)
-
Derating-Kurve der Strombelastbarkeit (IEC 60512-5-2)
-
Durchgangswiderstandmessung (IEC 60998-2-1)
-
Hochspannungsprüfung
-
Stehstoßspannungsprüfung (IEC 60664-1)
-
Luft- und Kriechstrecken
-
Widerstandsmessung
SUNCLIX-Steckverbinder im Wet-Insulation-Resistance-Test
Wet-Insulation-Resistance-Test nach UL 1703, 27
Steckverbinder im permanenten Außeneinsatz müssen bis zu 25 Jahre lang Wind und Wetter trotzen. Die eingesetzten Isolationsmaterialien müssen die Anwendenden dauerhaft zuverlässig vor gefährlichen Körperströmen schützen. Der Wet-Insulation-Resistance-Test bietet ein quantitatives Maß für die Isolationsleistung des Prüflings. Durch die Prüfung in einer entspannten, leitfähigen, wässrigen Lösung werden Veränderungen der Luft- und Kriechstrecken, z. B. durch Haarrisse, aufgespürt.
Strombelastbarkeitsprüfung bei Stecker bei unterschiedlichen Temperaturen
Strombelastbarkeit nach IEC 60512-5-2
Die Strombelastbarkeit einer Steckverbindung wird begrenzt durch die thermischen Eigenschaften der für die Kontakte und Anschlüsse verwendeten Werkstoffe sowie durch die isolierenden Teile des Gehäuses. Sie ist abhängig von der Eigenerwärmung und der Umgebungstemperatur, bei der das Bauelement betrieben wird. Die Strombelastbarkeits-Derating-Kurve gibt das Verhältnis des zulässigen Stroms bei einer vorliegenden Temperatur wieder.
Stehstoßspannungsprüfung im Labor
Stehstoßspannungsprüfung nach IEC 60664-1
Mit der Stehstoßspannungsprüfung wird der Nachweis ausreichend großer Luft- und Kriechstrecken zwischen zwei benachbarten Potenzialen erbracht. Die Höhe der Prüfspannung richtet sich nach der Bemessungsstoßspannung des Bauteils. Bei drei Spannungsstößen (1,2/50 μs) je Polarität darf es nicht zu Überschlägen kommen. Mit dieser Prüfung wird die betriebssichere Anwendung der Bauteile bestätigt. Das Oszilloskop zeigt den zeitlichen Verlauf eines Stoßspannungsimpulses.
Spannungsfallprüfung eines Steckverbinders
Durchgangswiderstandsmessung nach IEC 60998-2-1
Ein dauerhaft sicherer elektrischer Kontakt wird durch eine gasdichte Verbindung gewährleistet. Die Bestimmung des elektrischen Übergangswiderstandes, typischerweise vor und nach einer Prüffolge, beurteilt die hohe Qualität einer Verbindung.