Zkouška okolním prostředím a zkouška životnosti konektorů a pouzder elektroniky Vysoká kvalita díky maximální zatížitelnosti v extrémních venkovních podmínkách ve zkušební sérii D: Při testování životnosti jsou naše produkty vystavovány extrémním klimatickým podmínkám, jakými jsou například teplotní šoky. Podstupují také zkoušky odolnosti vůči vibracím nebo třídy ochrany IP. Cílem testů je vysoká kvalita, dlouhá životnost a spolehlivost i za nejnáročnějších podmínek.

Vibrační zkouška konektorů ve zkušební laboratoři

Testovací dávka D představuje čtvrtý milník před schválením pro sériovou výrobu a zahrnuje tyto laboratorní zkoušky:

  • Zkoušky stupně ochrany (klasifikace IP) podle normy DIN 40050-9-60529
  • Vibrační zkoušky: sinusové vlny, vyhledávání rezonance, mechanické otřesy, širokopásmová vibrace (IEC 60068-2-6)
  • Vlivy koroze: zkouška solným postřikem, Kesternichův test (SO2), prostředí kondenzace vody, proudící směsný plyn (IEC 6988)
  • Klimatické vlivy: teplo, chlad, vlhkost, teplotní šok
Zkouška vystavení pouzdra elektroniky prachu

Zkouška vystavení pouzdra elektroniky prachu

Zkouška stupně ochrany podle normy DIN 40050‑9/60529

Třídy ochrany IP popisují ochranu pouzdra při dotyku nebezpečných dílů a při vniknutí cizích těles či vody. Společnost Phoenix Contact disponuje testovacími zařízeními pro opakovatelné testování zkušebních kusů podle platných norem z hlediska ochrany proti dotyku, vniknutí vody a vystavení prachu.

Zkouška koroze ve zkušební laboratoři

Zkouška koroze ve zkušební laboratoři

Zkouška koroze podle normy IEC 6988

Kvalitní plynotěsná spojení vykazují i pod vlivem agresivních médií nekorozivní a trvale nízkoodporovou kontaktní oblast. Při tzv. Kesternichově testu je zkušební kus vystaven atmosféře obsahující oxid siřičitý při teplotě okolí +40 °C. Pro posouzení vlivu korozivního prostředí na kontaktní místo probíhá po následném sušení vizuální kontrola a měření ohmického odporu.

Vibrační zkouška přímého konektoru SKEDD

Vibrační zkouška přímého konektoru SKEDD

Vibrační zkouška podle normy IEC 60068‑2‑6

Touto zkouškou se prokazuje odolnost vůči vibracím elektrického spojení. Na zkušební kus se přenášejí harmonické sinusové kmity pro simulaci rotujících, pulzujících nebo oscilujících sil. Ve všech třech prostorových směrech projíždí frekvenční rozsah např. od 10 do 2 000 Hz rychlostí jedné oktávy za minutu. Na zkušebním kusu se nesmí vyskytnout žádné poškození, které by omezilo další používání.

Zkouška teplotním šokem konektoru v laboratoři

Zkouška teplotním šokem konektoru v laboratoři

Zkouška teplotním šokem podle normy IEC 60512‑11‑4, zkouška 11d

V průmyslových zařízeních může docházet k teplotním změnám vyvolaným procesem. Pro simulaci takových podmínek se elektrická spojení vystavují v klimatické komoře extrémním teplotním změnám. Ve dvoukomorovém systému se zkušební kusy během několika sekund přemístí mezi jejich spodní a horní mezní teplotou a zůstanou tam obvykle po dobu 45 minut. Nesmí dojít k žádnému poškození, které by omezilo jejich další používání.