Schvalovací a zvláštní zkoušky pro konektory a pouzdra elektroniky Vysoká kvalita díky místním nebo oborovým normám a certifikacím u zkušební šarže E: Vyzkoušená kvalita u společnosti Phoenix Contact znamená také to, že naše svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra musí případně splňovat také požadavky zvláštních norem a schválení v určitých průmyslových odvětvích a zemích.

Deska plošných spojů a na ní upevněné svorky desky plošných spojů

Spektrum zkušební dávky E, která je finálním milníkem laboratorních zkoušek, zahrnuje mj.:

  • zkoušku pájitelnosti
  • ohybovou hodnotu
  • korozní praskání vyvolané napětím
  • zkoušku vláknových krystalů
  • klasifikaci hořlavosti
  • zkoušku žhavým drátem
  • shodu RoHs
  • schválení platná pro daný obor nebo zemi
  • vlivy koroze: zkouška solným postřikem, Kesternichův test (SO2)
  • prostředí kondenzace vody, proudící směsný plyn
  • klimatické vlivy: teplo, chladno, vlhkost, teplotní šok
Výsledkové křivky Heat Cycling testu

Výsledkové křivky Heat Cycling testu

Heat Cycling Test podle normy UL 1059

Zkouška cyklickým přetížením potvrzuje provozní životnost elektrického spojení i při extrémní elektrické zátěži. Na základě požadavku je při tom 1,5násobek jmenovitého proudu přerušovaně zatěžován ve 210minutových intervalech prouděním energie a 30 minut ochlazováním po dobu 14 dní.

Svorky desek plošných spojů pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

Svorky desek plošných spojů pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu

Ochrana před výbuchem podle IEC 60079

Pro technologii procesů nabízí společnost Phoenix Contact i svorky desek plošných spojů pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu. Princip ochrany se zvýšenou bezpečností „e“ (IEC/EN 60079-7) spočívá především v přísnějších konstrukčních opatřeních. To nejdůležitější pro místa připojení představují:

  • vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
  • ochrana proti samovolnému uvolnění a nepřípustnému poškození vodiče
  • tlak kontaktů, který nesmí být přenášen na izolované díly.
  • body připojení určené k připojení vícedrátových vodičů musí být vybaveny pružným mezilehlým článkem.
Zkouška vláknových krystalů v laboratoři

Zkouška vláknových krystalů v laboratoři

Zkouška vláknových krystalů podle DIN IEC 60068‑2‑82, popř. JEDEC JESD201

Vláknové krystaly jsou jehličkovité monokrystaly, které mohou za nepříznivých podmínek vyrůst z povrchu cínu a případně způsobit selhání funkcí v elektronických obvodech. Společnost Phoenix Contact používá již dlouhá desetiletí vlastní vysoké standardy týkající se použití mezivrstev, parametrů elektrolytu atd. na všech pocínovaných površích tak, že k tvorbě vláknových krystalů v souladu s normami prokazatelně nedochází. Tato skutečnost se neustále potvrzuje na základě detailnějších zkoumání.

Zkouška pájitelnosti svorek a konektorů desky plošných spojů

Díky zkoušce smáčením lze techniku připojení přístroje dobře pájet

Zkouška pájitelnosti podle IEC 68‑2‑54

Na základě zkoušky smáčením se hodnotí a kvalifikují vlastnosti pájení povrchových systémů. Tím je zaručena trvale vysoká kvalita pájecích kovů. Svorky a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact lze i při normálním skladování obvykle dobře pájet po dobu tří let a jsou samozřejmě kvalifikovány pro bezolovnaté pájení.