Předběžné zkoušky konektorů a pouzder elektroniky Kvalita již během procesu vývoje: V laboratořích společnosti Phoenix Contact se používají moderní simulační nástroje, aby bylo možné již od začátku optimalizovat proces i dosahovanou kvalitu. Předběžné zkoušky poskytují nejlepší předpoklady pro zjišťování dlouhodobé stability produktů již ve fázi vývoje.

 Počítačová simulace
Pracovníci společnosti Phoenix Contact stojí před flipboardem

Porada o konceptu zkoušky

Prognóza kvality

Prognóza kvality je etablovaným postupem, který brání potenciálním chybám a napomáhá neustálému zlepšování. V souladu s normami ISO 9001, TS 16949 a VDA jsou vzájemně přizpůsobovány vyvíjené vlastnosti produktů a procesů a s ohledem na zkušební metodu a zkušební označení vypracovány zkušební koncepce. Kromě toho se na základě těchto norem stanovují specifikace produktu v podobě nezbytných výrobních podkladů. Získané poznatky se vždy používají při vývoji nových produktů.

Pracovníci společnosti Phoenix Contact při poradě o analýze možnosti vzniku chyb

Analýza možnosti vzniku chyb

Analýza možnosti vzniku chyb

Analýzu možnosti vzniku chyb a jejich dopadů na produkt a proces provádí interdisciplinární projektový tým. Cílem je rozpoznat, pochopit, definovat a eliminovat potenciální slabiny a rizika. Stanovená opatření se při tom dokumentují a sledují. Slouží jako základ pro další činnosti při prognóze kvality a optimalizaci konstrukce a dostupných či plánovaných výrobních zařízeních.

Tepelná simulace pouzdra elektroniky řady ICS

Tepelná simulace pouzdra elektroniky řady ICS

Počítačová simulace

Pomocí tzv. výpočtu FEM (metoda konečných prvků) lze určit, zda materiály a geometrie zvolené pro produkt splňují vysoké požadavky na použití v průmyslu. Díky tomu můžeme již v prvních stadiích vývoje provádět na produktech optimalizace. Analýza FEM dovoluje prostřednictvím uživatelů simulaci obsluhy i ověření požadovaného dlouhodobého chování.

Vývojový tým diskutuje o kontrolních výsledcích

Vývojový tým diskutuje o kontrolních výsledcích

Schválení produktu a procesu

Strukturované schválení produktu a procesu (proces PPF) potvrzuje splnění požadavků zákazníků dohodnutých ve specifikaci a příslušných zákonů a norem. Schválení, které probíhá v rámci procesu, zahrnuje zhodnocení procesů a produktů na základě relevantních dokumentů, výkresů a vzorků. Tím se zajistí, že jsou splněny předpoklady pro sériovou dodávku zákazníkům.