Elektrické zkoušky konektorů a pouzder elektroniky Vysoká kvalita díky optimálnímu nastavení proudových a napěťových charakteristik ve zkušební výrobní dávce C: V rámci zkoušek se zkoumají vlastnosti proudu a napětí svorek desek plošných spojů, konektorů a pouzder elektroniky. Testujeme například izolaci a proudovou kapacitu materiálů nebo měříme odpor kontaktu před provedením a po provedení sledu zkoušek.
Testovací dávka C představuje třetí milník před uvolněním sériové výroby a sestává ze tří zkoušek:
-
Zkouška cyklickým přetížením (Heat Cycling Test podle UL 1059)
-
Cyklická zkouška odolnosti proti stárnutí
-
Tepelná bezpečnost
-
Izolační odpor (UL 1703, UL 27)
-
Proudová zátěžová křivka proudové zatížitelnosti (IEC 60512-5-2)
-
Měření průchozího odporu (ICE 60998-2-1)
-
Vysokonapěťová zkouška
-
Zkouška rázovým zkušebním napětím (IEC 60664-1)
-
Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů
-
Měření odporu
Konektory SUNCLIX ve zkoušce mokrého izolačního odporu
Zkouška mokrého izolačního odporu podle UL 1703, 27
Konektory trvale nainstalované v exteriéru musí odolat větru a povětrnostním podmínkám po dobu až 25 let. Použité izolační materiály musí uživatele trvale a spolehlivě chránit před nebezpečnými tělesnými proudy. Zkouška mokrého izolačního odporu poskytuje informaci o kvantitativní míře pro izolační výkon zkušebního kusu. Zkouškou ve vodivém vodnatém roztoku se zjišťují změny vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů, např. v důsledku vlasových prasklin.
Zkouška proudové zatížitelnosti u konektorů s různými teplotami
Proudová kapacita podle normy IEC 60512‑5‑2
Proudová kapacita konektorového spojení je omezena teplotními vlastnostmi materiálů použitých pro kontakty a přípojky a izolačními díly pouzdra. Závisí na vlastním ohřevu a teplotě okolí, při které se konstrukční prvek používá. Proudová zátěžová křivka proudové kapacity podává informaci o poměru přípustného proudu při stávající teplotě.
Zkouška rázovým zkušebním napětím v laboratoři
Zkouška rázovým zkušebním napětím podle normy IEC 60664‑1
Zkouška rázovým zkušebním napětím poskytuje důkaz dostatečně velkých vzdušných vzdáleností a drah plazivých proudů mezi dvěma sousedními napětími. Velikost zkušebního napětí se řídí jmenovitým rázovým napětím dílu. U tří napěťových rázů (1,2/50 μs) pro každou polaritu nesmí dojít k průrazům. Touto zkouškou se potvrzuje provozní bezpečnost dílů. Osciloskop ukazuje časový průběh impulzu rázového napětí.
Zkouška poklesu napětí konektoru
Měření průchozího odporu podle normy IEC 60998‑2‑1
Plynotěsnému spojení zaručuje trvale bezpečný elektrický kontakt. Na základě určení elektrického přechodového odporu, obvykle před sledem zkoušek a po něm, se posuzuje kvalita spojení.