针对连接器和电子模块壳体的初步测试 始于研发的质量保障:菲尼克斯电气实验室采用先进的仿真工具,旨在从研发之初便着手优化开发过程和质量。自研发伊始,初步测试就为产品的长期稳定性测试提供了理想条件。

 计算机辅助仿真
站在办公白板前的菲尼克斯电气员工

测试方案会议

先期质量策划

先期质量策划是避免潜在错误,实现持续产品和过程改善的既定方法。遵照ISO 9001、TS 16949和VDA要求,该方法将协调待开发的产品和工艺特性,制定测试方案,落实测试方法和分类,并以必要生产文档的形式定义产品规范。在此过程中所获得的知识也将持续应用于新品研发中。

失效模式分析期间正在讨论问题的菲尼克斯电气员工

失效模式分析

失效模式分析

跨学科项目团队常采用产品和过程相关的失效模式及后果分析。该分析方法旨在识别、跟踪、限制和消除潜在薄弱点和风险。分析过程中制定的措施将记录成册并进行监控。此类措施将成为后续先期质量策划中活动的依据,用以优化设计和现有或规划中的生产设施。

ICS系列电子模块壳体的热仿真

ICS系列电子模块壳体的热仿真

计算机辅助仿真

工程师和设计人员使用FEM计算(有限元法)评估所选的产品材料和几何形状是否满足工业应用的高要求。产品在其研发的初期阶段即可着手实现优化。FEM分析支持模拟用户操作,并可验证所需的长期性能。

开发团队正在讨论测试结果

开发团队正在讨论测试结果

产品和工艺批准

产品和工艺批准(PPA 程序)结构清晰,用于验证产品是否满足商定规范中的客户要求以及相应法规标准。程序批准内容包括使用相关文档、图纸和样品对过程与产品进行评估。这可确保产品达到向客户持续交付的条件要求。